Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Higher load capacity
- Higher Speeds
- Ring material: Stainless steel
- Cage material: PEEK
-
Ball material: Silicon nitride
igus-icon-lieferzeitBB-608-420H-70-SIN
22
7
8
608
Roulements hybrides xiros® avec bagues en acier inoxydable et billes en céramique
Ces roulements à billes hybrides xiros se distinguent par l'association de deux bagues en acier inoxydable, de billes en céramique et d'une cage en PEEK. Cette combinaison permet d'obtenir une capacité de charge plus élevée ainsi que des vitesses de rotation supérieures

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24