Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Ø bille : 22,22, 25,4, 30 mm
- Capacité de charge élevée avec un faible frottement
- Température d'utilisation jusqu'à 120°C
- Matériau du boîtier : iglidur J350
- Matériau de la bille : inox
ℹ️: La tolérance de hauteur de toutes les tailles est de ± 0,2mm.
igus-icon-lieferzeit-dotBB-525G-J350-ES-H
iglidur® J350
36
1470
25.4