Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Ø extérieur : 30, 38 mm
- Antistatique
- Matériau de tube : acier inoxydable inox 304
- Tolérance de longueur : ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-6000-F182-10-ES
30
10
6000
Les rouleaux de renvoi avec roulements polymères xirodur F182 empêchent toute décharge électrique incontrôlée tout en protégeant contre les défaillances techniques et les frais qui en découlent.
![]()
Améliorer la technicité :
![]()
Baisser les coûts :
![]()
Preuves :
![]()
Durabilité :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24