Mon interlocuteur
Sélectionner un département
Câbles peu sujets aux défaillances pour les mouvements dans les chaînes porte-câbles


Accéder à la boutique en ligne

chainflex® tient le coup. Garantie : 36 mois

Les câbles souples placés dans les chaînes porte-câbles ou sur les robots doivent avoir des propriétés particulières pour pouvoir tenir longtemps et sans défaillance face à un grand nombre de cycles, à des vitesses et des accélérations élevées ainsi que dans des milieux exigeants. La gamme chainflex® comprend des câbles de commandes, des servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots ainsi que des câbles bus, des câbles de données, des câbles capteurs et des câbles fibres optiques.

 

Numéro 1 mondial en termes de gamme, de tests et de garantie

25 ans d´expérience. 36 mois de garantie

Testé dans notre propre laboratoire de 2.750 mètres carrés, 125 systèmes de tests, plus de 600 tests effectués simultanément

Plus grande gamme avec 1.354 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides, commande et entraînement

Durée de vie calculable et configurable

Livraison sur stock, à partir de 1 m de longueur, en 24h

Câbles pour tous les types de mouvement : horizontal, vertical, torsion, grande vitesse et dans différents milieux : huiles, réfrigérants, salles blanches, hautes et basses températures

Echantillons gratuits disponibles

Gain de temps de 50% au dénudage avec la technologie CFRIP unique en son genre

Câble de commandes  
Câbles de commandes

Rayons de courbure jusqu´à 4xd

Blindés / non blindés

Gaines en PVC, PUR ou TPE

Ethernet/bus  
Ethernet/bus

Rayons de courbure jusqu´à 10xd

Matériau de la gaine : TPE

Servoconducteurs  
Servoconducteurs

Rayons de courbure jusqu´à 7,5xd

Blindage général à angle de tressage optimisé

Matériau de la gaine : PVC ou PUR

Boutique en ligne

Boutique  

Câbles de commandes, de données, bus, fibres optiques, de mesure,
de puissance pour moteurs et servoconducteurs

Plus d´informations sur les câbles souples

Nouveautés 2018  
Nouveautés 2018

Câble Ethernet haut de gamme jusqu´à CAT6 pour les tout petits rayons de courbure, les sollicitations extrêmes, etc.

Câbles chainflex® sur un banc d´essai chez igus®  
Testé sur 2.750 m² !

Deux milliards de cycles de tests par an pour une sécurité garantie face aux défaillances.

Exemples d'applications

Automate de placement

Des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés et des câbles spéciaux chainflex® garantissent le bon fonctionnement de ces automates de placement. La durée de vie exigée est de 400 millions de cycles, ce qui correspond environ à sept ans de service continu.


Plus d'informations

Centres d'usinage de grande taille

Des câbles de mesure chainflex® garantissent le fonctionnement durable et sans problème de ces centres d'usinage de grande taille.


Plus d'informations

Génie mécanique

Ces entrepôts automatisés de médicaments font appel à des câbles fibre optique sans métal igus® qui transmettent de grandes quantités de données rapidement et sans interférences depuis des années.


Plus d'informations

Equipement de déchargement de navires

Les chaînes utilisées sur ces équipements de déchargement de navires ont une course de 441 m et permettent de réduire d'environ 75% la force motrice nécessaire.


Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24