Paliers et chaînes porte-câbles pour les véhicules utilitaires

Domaines d'application

Quel produit à quel endroit de montage ?

Camion avec points d’installation marqués pour les produits igus dans les véhicules utilitaires.
Autobus igus avec points d’installation marqués et exemples de produits pour chaînes porte-câbles et câbles.

Nos 6 produits les plus populaires pour les véhicules utilitaires

Palier lisse iglidur M260 en plastique.

Palier lisse iglidur M260

  • Faible coefficient de frottement et d’usure
  • Prix intéressants grâce au moulage par injection
  • Réduction des frais d’entretien
Palier lisse iglidur TX1 pour charges lourdes et mouvement d’arbre.

Palier pour fortes charges TX1

  • Jusqu'à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistant à l’usure et à la déformation
  • Sans graisse ni entretien
Chariot de guidage DryLin-W avec deux galets et un support métallique.

Guidages linéaires drylin W

  • Fonctionnement silencieux
  • Fonction autolubrifiante
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
Système de chaîne porte-câbles avec guide fermé pour câbles et flexibles.

Micro chaîne porte-câbles

  • Pour les tout petits espaces de montage avec de toute petites hauteurs intérieures
  • Légère et robuste
  • Facile à monter et ouvrable
Vis à billes avec écrou en plastique pour un axe linéaire.

Entraînement à vis dryspin

  • Excellentes propriétés de fonctionnement d’urgence
  • Lubrifiants solides intégrés
  • Absence d’entretien et lubrification
Composant de palier lisse igus avec deux trous de fixation ronds.

Biellettes à pivot sphérique igubal

  • Poids inférieur à celui des paliers métalliques
  • Résistance à l’usure et amortissement des vibrations
  • Produit économique et sans lubrification

Des applications réalilsées avec succès

Roue de véhicule avec flanc de pneu poussiéreux sur un véhicule utilitaire.

Paliers lisses très robustes dans l’essieu oscillant d’une semi-remorque

Camion avec hayon élévateur et compartiments latéraux ouverts pour équipement technique.

Logements sur les plateformes de chargement sans corrosion et sans entretien

Collage de véhicules utilitaires et de technologie automobile.

Autres applications réalisées avec succès

Journée technique dans vos locaux

Réservez une journée technique dans vos locaux

  • Vos collaborateurs de tous les services peuvent venir s'informer
  • Vous économisez des frais de déplacement par exemple à des salons
  • Indépendance et flexibilité lors de l'évènement, vous passez quand cela vous convient le mieux
  • Tout est possible, du conseil personnalisé à la présentation générale des nouveautés

Plus d'informations

Contrôlésdans le laboratoire de tests