Moins de problèmes de rouille et d'entretien sur le hayon élévateur

Les paliers lisses iglidur défient les conditions difficiles sur les hayons élévateurs de MBB Palfinger

Un hayon élévateur de MBB Palfinger sur une ambulance

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses pour 12 points d'appui dans les mécanismes de levage, adaptés aux boulons en acier inoxydable.
  • Exigences : sans lubrification/entretien, résistant à la saleté et à la poussière, aux chocs et aux coups, adapté aux charges élevées et aux charges par les bords
  • Secteur : Véhicules utilitaires
  • Succès pour le client : les paliers lissesiglidur Q290 sont fabriqués avec précision pour la construction existante et sont montés rapidement. Les coûts de lubrification sont complètement supprimés. Ce matériau résistant à la corrosion et d'une grande longévité permet de réduire considérablement le risque de défaillance des hayons élévateurs due aux roulements.

Problème

Solution

"L'absence d'entretien et de corrosion ainsi que la différence de prix par rapport aux paliers métalliques ne sont pas pour nous les seuls avantages que nous apportent les paliers lisses d'igus. Dans notre branche, les calculs sont si serrés que le fait de pouvoir économiser des étapes de travail entières lors du montage, lorsque les roulements peuvent être simplement pressés et n'ont plus besoin d'être lubrifiés, a également une grande valeur. Tout cela combiné nous a totalement convaincus de l'intérêt des roulements igus".

Eike Rulfs

Directeur de la construction & Développement, MBB Palfinger

Boulons en acier inoxydable de MBB Palfinger et iglidur Q290
Boulons en acier inoxydable de MBB Palfinger et iglidur Q290

Palier lisse iglidur Q290

iglidur Q290

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique