Manutention et automatisation dans le secteur des plastiques avec de la robotique low cost

Automatisation et manutention

Tire-carottes IAP1

Domaines d'application de l'automatisation à bas coût dans l'industrie plastique

Produits pour l'automatisation des processus dans l'industrie des machines plastiques

readychain

Chaînes porte-câbles confectionnées

  • Systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés, par ex. pour les robots de manutention sur les presses à injecter.
  • Livré en 3-10 jours
Pique-carottes igus IAP3

Piqueur de carotte IAP1

  • Pour l'engagement latéral dans les moules de racleurs et d'éjecteurs
  • Cycle total d'ouverture à fermeture en 1,25 s
Portique cartésien 3 axes drylin

Portiques linéaires

  • Programme standard expédié en 24 h
  • Configurable individuellement
  • Charge jusqu'à 75 kg, courses jusqu'à 6 m
robolink

robolink 4 et 5 DOF

  • Portée 620 et 790 mm
  • Charge max. Charge utile 3 kg
  • Avec ou sans commande intégrée
Robot Delta drylin

Robot Delta Pick & Place

  • En kit ou pré-confectionné
  • Portée 360 / 660 mm
  • Taux de picking de 60/min
chainflex

Câbles de données résistants à la rupture

  • Au mètre ou confectionnés
  • Convient pour des charges élevées
  • Résistant aux pannes avec une garantie de 36 mois

Exemples d’applications

Guide-câble pour robot de prélèvement dans une presse à injecter

Presse à injecter

Portique spatial pour application Pick & Place dans la logistique

Surveillance de l'état et maintenance prédictive : smart plastics pour les chaînes énergétiques et les roulements

Des chaînes porte-câbles intelligentes

Maintenance prédictive grâce aux plastiques intelligents

Une technique de paliers intelligente

Paliers lisses intelligents

Pack plastiques intelligents

Les blogs d'igus : Tendances et thèmes importants concernant les solutions d'automatisation

Automatisation et manutention
Guidage linéaire et plastiques intelligents
Automatisation

Plus d’informations

smart plastics

smart plastics

RBTX Lean Robotics

Câble de commandes chainflex

Câbles de commande chainflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique