Portiques linéaires 2 axes

Espace de travail du portique

Portique linéaire 2 axes, portique cartésien 2 axes ou portique XYZ

  • Matériel de contrôle plug-and-play avec logiciel gratuit
  • Portique standard ou sur mesure
  • Délais de livraison courts

Caractéristiques techniques des portiques igus

Icône force

Charge utile maximum de 85 kg

Icône portée

Portée maximale de 3 000 x 3 000 x 1 000 mm

Icône DOF

Jusqu’à 3 degrés de liberté

Icône vitesse

Vitesse maximale de 20 picks/min

Icône répétabilité

Reproductibilité de ±0,5 mm

Icône température

Température ambiante de 0 à 50 °C

Commande pour portique linéaire 2 axes

Logiciel de pilotage pour cobots
  • Testez avec le logiciel gratuit et sans licence toutes les cinématiques igus pouvant être réalisées avant l’achat
  • Avec projets préprogrammés pour tous les robots igus, axes simples et VGA
  • Interface 3D intuitive avec simulation du robot

Configuration de portiques sur mesure

Espace réservé
  • Téléchargement CAO gratuit
  • Accessoires correspondants tels que chaînes porte-câbles et pinces
  • Interface de configuration intuitive

Portiques en service

Portiques igus

Portique linéaire 2 axes DLE-LG-0002

DLE-LG-0002

Portique cartésien 2 axes DLE-FG-0006

DLE-FG-0006

Portique cartésien 3 axes DLE-RG-0014

DLE-RG-0014

Robots à portique standard sur stock

igus-flächenportal

Boutique en ligne

Boutique en ligne pour l'automatisation low cost

Configurateur de portiques

Configurateur de portiques

Rendez-vous de démonstration

Démonstration en direct avec ReBeL

Programme de formation pour l'automatisation low cost

Espace réservé

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique