Robots à bras articulé

Robots à bras articulé

Des robots polyvalents flexibles avec jusqu'à 6 degrés de liberté à partir de 4260.88 €

  • Matériel de contrôle plug & play avec logiciel gratuit
  • Boîtier dans la couleur de votre choix
  • Délais de livraison courts

Caractéristiques techniques des robots à bras articulé igus

Icône force

Charge utile maximum de 3 kg

Icône portée

Portée maximale de 790 mm

Icône DOF

Jusqu'à 6 degrés de liberté

Icône vitesse

Vitesse maximale de 7 picks / min

Icône répétabilité

Reproductibilité de ±0,5 mm

Icône température

Au moins un million de cycles

Robot à bras articulé en action

Modèles de robots à bras articulé igus

Boutique en ligne pour l'automatisation low cost

Boutique en ligne

Configurateur robolink

Designer robolink®

Démonstration en direct avec ReBeL

Rendez-vous de démonstration

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Julian Ruwe
Julian Ruwe

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649 8255Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique