Tire-carottes : prise et séparation des carottes directement dans la presse à injecter

Tire-carottes pour moins de 2 600 euros

  • L'éjection de la carotte se fait latéralement.
  • Entraînement électrique
  • Pièces d'usure facilement remplaçables
  • Cycle total d'ouverture à fermeture en 1,25 s
  • Configurabilité du bâti (adaptable selon le type de machine)
Tire-carottes
Retour sur investissement du tire-carottes

​​​​​​Avantages du piqueur de carottes :

  • Automatisation économique sur la machine de moulage par injection pour moins de 2.000 EUR (prix de départ)
  • Production plus économique sans manipulation manuelle de la carotte.
  • Retour sur investissement possible après quelques mois seulement

Contenu de la livraison :

  • Pince à carotte cinématique IAP1
  • Commande moteur drylin® dryve D1
  • Exemple de programme pour EUROMAP / SELOGICA

Utilisation économique dans notre propre production

Comment se construit le piqueur de carottes ?

drylin w

Guidage linéaire compact drylin W

  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Résistant à l'usure
  • Jusqu'à 40 % moins cher que les guidages à recirculation de billes
  • Guidages linéaires modulaires
dryspin

Vis filetées et écrous

  • Fonctionnement à sec complet : rendement jusqu'à 2,5 x plus élevé grâce à un angle de flanc optimal
  • Fonctionnement silencieux et avec peu de vibrations
  • Testé et approuvé : Jusqu'à 25 % d'usure en moins
drylin N

Guidages linéaires miniatures drylin N

  • 100 % sans entretien ni lubrification
  • Faible usure avec un faible coefficient de frottement
  • Faible hauteur de construction entre 6 et 12 mm
  • Faible poids
iglidur J

Palier lisse iglidur J

  • Coefficient de frottement très faible
  • Matériau résistant à l'usure et à la fatigue
  • Sans entretien
  • Plus de 250 dimensions en stock
Plaque de matière

Plaque en iglidur J

  • Faible demi-valeur en fonctionnement à sec
  • Sans entretien et calculable
  • Gamme standard en stock
  • Usinage mécanique à partir de 1 pièce

Autres produits pour l'automatisation dans l'industrie des machines plastiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique