Changer de langue :
Nos produits technique linéaire sont le fruit d’un travail de recherche et développement constant. Ils offrent une précision et une durée de vie extrêmement élevées tout en pouvant être intégrés de manière flexible à différentes applications. Nos solutions sont polyvalentes et sont toujours à la pointe de la technologie.

4 ans de garantie
Avec le outil en ligne drylin technique linéaire-Xpert (DLX), quelques clics suffisent pour contrôler des applications, déterminer la durée de vie attendue et les commander directement. Un clic de plus suffisent pour obtenir une garantie sur la durée de vie calculée, jusqu’à 4 ans maximum.

Nouveauté printanière
Chariots T-Performance sans PTFE
Les dimensions de raccordement et la hauteur du système identiques simplifient le passage des guidages à recirculation de billes courants aux chariots linéaires T drylin. Les 4 tailles de la série TW-42 convainquent non seulement par leur facilité de manipulation et de montage, mais aussi par leur fonctionnement sans PTFE. Les éléments de glissement sont fabriqués en iglidur JPF.

Nouveauté printanière
Conforme à la directive ROHS-3 REACH
Tous les guidages linéaires drylin et désormais aussi tous les inserts en laiton pour drylin N et NSV sont conformes à RoHS-3 et REACH.

Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouveauté d'igus. Soyez toujours au courant de l'actualité de notre entreprise et de nos motion plastics. Soyez le premier:e à découvrir de nouveaux produits, des applications passionnantes, des rapports de laboratoire actuels et bien d'autres choses encore.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24