drylin® W Mono hybrid carriage WWRHP black

WWRHP-10-30-06-B product image
igus-icon-lupe
WWRHP-10-30-06-B product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWRHP-10-30-06-B product image
WWRHP-10-30-06-B product image
  • Rollers for easy adjustment, combined with fail-safe operation thanks to a sliding motion that reliably supports off-center loads
  • Entry system for hybrid roller guides, compatible with rail size 1030
  • The carriage is made of iglidur® JBPF material and is PTFE-free and PFAS-tested
  • 100% lubrication- and maintenance-free
igus-icon-lieferzeitWWRHP-10-30-06-B
with hexagon nuts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures