drylin W Hybrid Roller Bearing with 2 Rollers | WJRM-51 | die-cast zinc version

WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
drylin W Hybrid Roller Bearing with 2 Rollers | WJRM-51 | die-cast zinc version
drylin W Hybrid Roller Bearing with 2 Rollers | WJRM-51 | die-cast zinc version
drylin W Hybrid Roller Bearing with 2 Rollers | WJRM-51 | die-cast zinc version
drylin W Hybrid Roller Bearing with 2 Rollers | WJRM-51 | die-cast zinc version
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Consistent load distribution thanks to the system of pivoting guide rollers. 
  • Optional dirt wiper for heavy-duty applications
  • Cost savings with zinc die-cast housing
  • Horizontal structure with 4 tandem bearings WJRM-51-20, 2 rails WS-20 at a distance of 1,000mm, bearing spacing 500mm, weight force 250N, rail length 2,000mm, 60,790 double strokes
  • 100% lubrication-free operation
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures