igus-icon-lupe
- Luges courtes et longues, également avec précontrainte. Le montage des rails peut se faire par collage
- Extrêmement léger, montage facile sans perçage grâce au ruban adhésif
- Construction légère : le rail de 500 mm et le chariot de 50 mm ne pèsent ensemble que 45 g
- Les chariots sont sans PTFE et certifiés sans PFAS grâce à iglidur® JPF
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-12-UNGEBOHRT
sans perçage