Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Construction légère : rail 500 mm
- Ultra léger
- Ultraplat pour les espaces les plus réduits
- Anti-reflet
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-12-AR
Perçage standard
Le guidage plat drylin N de largeur 12 est la solution idéale pour les applications miniatures et les constructions légères nécessitant un encombrement minimal. La combinaison d'un profilé étroit et d'une hauteur de système de 5 mm permet des mouvements linéaires précis, même dans les espaces les plus restreints. Profilés anodisés noirs pour réduire la réflexion de la lumière, par ex. B. dans le cas des systèmes de mesure optiques

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24