Guidage à galets drylin C

Guidage à galets pour des forces minimales de manœuvre et de déplacement

Les avantages de la nouvelle série drylin C

  • Fonctionnement manuel extrêmement fluide : le jeu et le guidage peuvent être réglés via des roulettes excentriques
  • Patins économiques grâce à la production dans le procédé de moulage sous pression du zinc
  • Grande liberté de conception pour des charges allant jusqu’à 200 N
  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Configurez en ligne et calculez la durée de vie : igus.fr/dlx
drylin C
Assistance : Aurélien Erson

Posez des questions à notre spécialiste sur cette nouveauté !

Livre blanc

Télécharger le livre blanc (en anglais)

Echantillons technique linéaire

Echantillons technique linéaire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique