Sans lubrification et très dynamique : technique de stockage et conduites pour étiqueteuses

Des polymères haute performance fonctionnant à sec dans le réglage de format des systèmes d'étiquetage Krones

Fiche signalétique

Produits utilisés

drylin

Commander un échantillon gratuit

drylin SLW

Commander un échantillon gratuit

Entraînement à vis dryspin

Commander un échantillon gratuit

Roulements à billes xiros

Commander un échantillon gratuit

Rouleau de renvoi xiros

Commander un échantillon gratuit

Rouleau de renvoi xiros

Commander un échantillon gratuit

"Chez igus, on a un contact personnel et on reçoit donc toujours des solutions simples et adaptées directement, même pour la construction de prototypes."

Josef Mayer

Krones AG

Problème

Solution

Figure 1 : A gauche : Réglage transversal de la station de courroie avec écrou à bride à filetage trapézoïdal iglidur J. A droite : Réglage en hauteur de la station de courroie avec des écrous à bride iglidur J et des adaptateurs FJUMT.

Figure 2 : Réglage en hauteur de la brosse à manches avec écrou à filet trapézoïdal et palier RJMP entièrement en plastique.

Figure 3 : réglage transversal du pré-rétrécissement : un volant permet de régler la largeur souhaitée.

Figure 4 : Réglage en hauteur de la pré-rétraction avec la solution complète drylin SLW-1040, y compris le serrage, l'indicateur de position et la manivelle pour le réglage du format des types de bouteilles.

Figure 5 : réglage en hauteur du serre-flan avec la solution spéciale SLW-2080. Les chaînes porte-câbles assurent le guidage des câbles.

Figure 6 : réglage du capteur d'entrée au moyen d'un rail profilé WS-1040 et d'un chariot, y compris le serrage manuel.

Figure 7 : Réglage du capteur de sortie au moyen d'un rail profilé drylin WS-1040 et d'un chariot incluant un serrage manuel.

Figure 8 : Réglage en hauteur de la poulie de renvoi avec une table élévatrice à vis drylin SLW-1040, y compris le renvoi d'angle et les accessoires. Selon la taille, entre douze et trente-six poulies de renvoi équipées chacune de deux roulements à billes xiros sont utilisées pour l'accumulateur de film.

Figure 9 : Réglage de la porte de protection par la série drylin N-27.

Un partenariat de plus de 25 ans

Etiqueteuses Sleevematic TS

D'autres applications passionnantes

Alberts vending machine

Station de mélange pour smoothies

Installation de production de couches

Installation de production de couches

Conduite d'énergie et de signaux

Machines de récolte

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique