Changer de langue :
iglidur est le nom de matériaux mis au point par igus. Ces matériaux se composent de polymères hautes performances et ont différentes caractéristiques. Ils sont par exemple particulièrement résistance à l’usure ou conviennent au contact avec des fluides et des produits chimiques .
Mais de quoi sont composés les matériaux iglidur ? Comment l’effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d’informations sur les propriétés et la composition des paliers lisses iglidur.

Vous avez le choix entre différents types de paliers lors du choix du bon palier lisse. Chacun a une structure différente et ses propres fonctionnalités. Nous avons regroupé pour vous les principaux types de paliers et vous montrons leurs avantages .

Le choix du bon arbre et palier lisse joue un rôle décisif pour que le système à palier fonctionne bien. palier lisse protègent des usure les arbres d’entraînement souvent nettement plus chers et les éléments entourant le logement. Il est donc très important que ce usure ait lieu exclusivement dans le palier lisse et que celui-ci soit remplacé à temps. La arbre est pourtant souvent négligée lors de la conception de l’ensemble. Apprenez ici comment bien accorder les deux composantes.


Quelques éléments doivent être pris en compte lors de la pose de paliers lisses et sont essentiels pour le bon fonctionnement et la durée de vie . Découvrez ici toutes les informations sur les méthodes de montage et de contrôle adaptées, sur le jeu, les tolérances standard et sur la bonne sécurisation des paliers lisses.

Qu’entend-on par paliers lisses hydrodynamiques ou hydrostatiques ? Comment ces deux types de paliers fonctionnent-ils, quels avantages offrent-ils et quels sont leurs domaines d’utilisation types ? Vous trouverez ici les réponses à ces questions.

Dans nos livres blancs gratuits, nos spécialistes palier lisse partagent leurs connaissances sur la pratique et sur la recherche et le développement de ces produits . Différents sujets liés aux paliers lisses y sont traités afin de vous donner une longueur d’avance à ce sujet.

Que testons-nous, et comment ?
Dans l’espace de test iglidur, les palier et les matériaux sont testés en termes de sollicitations, de usure et de frottement. D’autres paramètres tels que basses et hautes températures, charges élevées et vitesse sont adaptés en fonction du test. Le laboratoire de tests comprend quelque 50 bancs d’essais sur lesquels plus de 300 tests sont effectués en parallèle . Parallèlement à ces tests, nous procédons tous les ans à environ 11 300 essais tribologiques sur les quelque 250 composites juste mis au point. Et pour être sûrs que les nouvelles formules feront leurs preuves lors de leur utilisation ultérieure, nous les soumettons à différentes charges et à différents types de mouvements – rotatifs, oscillants, linéaires, de foulage.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24