Comparaison entre les différents types de paliers

Différents types de paliers

palier lisse à rainure lubrifiante : structure et mode de fonctionnement

Avantages

  • Résistance élevée
  • Protection contre la corrosion et la saleté si la lubrification est maintenue
  • Des rainures assurent la répartition du lubrifiant
palier lisse à rainures de graissage

Paliers lisses polymères iglidur

polymère-palier lisse, structure et mode de fonctionnement

Avantages

  • propriétés de glissement uniforme sur toute l’épaisseur des parois
  • Moins de poids que les douilles métalliques
  • Autolubrifiant  et sans entretien
  • Résistant aux produits chimiques et aux produits chimiques
  • Nombreuses formes possibles
  • Très faible encombrement
  • Insensibilité à la saleté
  • Produit économique

palier fritté structure et mode de fonctionnement

Avantages

  • Avec une conception et une conception correctes du logement, le palier est sans entretien.
  • Le lubrifiant est libéré lors du mouvement et « stocké » de nouveau à l’arrêt
  • Robuste et résistant à la compression.
palier fritté avec collerette

Paliers lisses renforcés de fibres igutex

Paliers lisses renforcés de fibres : structure et mode de fonctionnement

Avantages

  • Convient aux fortes charges
  • Autolubrifiant et donc sans entretien
  • Souvent plus économiques que des douilles métalliques comparables pour les grandes dimensions
  • Absence de corrosion

Paliers composites métalliques : structure et mode de fonctionnement

Avantages

  • Charges statiques élevées possibles
  • Absorption de la chaleur relativement bonne
  • Faible coefficient de frottement (PTFE)
  • Pas de lubrification pour les paliers en PTFE couche de glissement
paliers composites métalliques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique