Quelle protection contre la corrosion des arbres offre la nitrocarburation gazeuse ?

Des arbres avec différents traitements de surface ont été testés en combinaison avec des paliers lisses iglidur.

Données du problème

Différents arbres et différents revêtements exposés à un brouillard salin

Le montage d'essai

A gauche : palier lisse iglidur G avec arbre 42CrMo4 + QT A droite : igutex TX1 avec 42CrMo4 + arbre QT

A gauche : palier lisse iglidur G avec arbre 42CrMo4 QT nitruré au gaz A droite : palier lisse igutex TX1 avec arbre 42CrMo4 QT nitruré au gaz

A gauche : palier lisse iglidur G avec arbre 42CrMo4 QT nitruré au gaz et post-oxydé A droite : palier lisse igutex TX1 avec arbre 42CrMo4 QT nitruré au gaz et post-oxydé

Résultat du test

Tableau avec résultats des tests

Comment fonctionne la nitruration et quelles sont les méthodes disponibles ?

Nitruration gazeuse

Nitrocarburation

Valeurs ajoutées de la nitruration

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses

Le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité

Wiki paliers lisses

Wiki paliers lisses

Entretien avec un technico-commercial itinérant igus®

Conseil personnalisé

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique