Qu'entend-on par paliers lisses hydrodynamiques et paliers lisses hydrostatiques ?

Quelles sont les palier lisse pour les applications hydrodynamiques ?

iglidur UW

iglidur UW

  • Idéal pour les applications en immersion
  • Extrêmement résistance à l’usure
  • Le matériau idéal pour les pompes
Paliers lisses iglidur UW160

iglidur UW160

  • Mis au point pour une résistance à l’usure extrêmement élevée pour les en continu dans les fluides
  • Convient au contact avec leau potable (conforme "KTW")
Palier lisse iglidur UW500

iglidur UW500

  • Pour les applications en immersion à des températures jusqu’à +250 °C
  • Pour un emploi lubrifié dans produits chimiques
Paliers lisses iglidur H1

iglidur H1

  • Pour une longue durée de vie dans des conditions extrêmes
  • Très résistance à l’usure
Palier lisse iglidur H370

iglidur H370

  • Résistance aux produits chimiques
  • Mis au point pour des températures jusqu’à +200 °C
  • Convient aux températures élevées
Boutique en ligne paliers lisses iglidur

Autres formes et matériaux

  • Différentes formes de palier lisse
  • Plus de 10 000 formes
  • Calcul de la durée de vie en temps réel
Section de logement avec un palier lisse hydrostatique

Mode de fonctionnement des paliers lisses hydrodynamiques

contact. Avantages des logements hydrodynamiques

  • Le lubrification hydrodynamique permet d’avoir un en continu sans usure
  • Système idéal pour les forces élevées sur le palier, les grosses sections et les vitesses de rotation élevées
  • Le film de lubrifiant a un effet amortissant
  • montage simple
Pompe à eau de refroidissement avec paliers lisses

Domaines d’utilisation de palier lisse hydrodynamiques

Section de logement avec un palier lisse hydrodynamique

Mode de fonctionnement des paliers lisses hydrostatiques

logements hydrodynamiques. Avantages des logements hydrostatiques

  • Pas de résistance
  • au glissement au démarrage et à l’arrêt grâce au film d’huile permanent
  • Faible usure du logement Faible frottement
Machines-outils

Domaines d’utilisation des palier lisse hydrostatiques

Wiki paliers lisses

En savoir plus sur les palier lisse avec notre encyclopédie

Paliers lisses iglidur

Plus dinformations sur iglidur palier lisse

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique