iglidur® - Valeur p x v et lubrification

Tableau 01 : Coefficients de conductivité thermique des matériaux des arbres ou des boîtiers

Matériau Conductivité thermique [W/m x k]
Acier 46
Aluminium204
Fonte grise 58
304L 16
Céramique1,4
Polymère 0,24

Valeur p x v

admissible p x v valeur :

Calcul de la valeur p x v
est présent
K1, K2 Constante de dissipation de la chaleur (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
s Épaisseur de la paroi du palier en mm
b1 Longueur du palier en mm
μCoefficient de frottement
λs Conductivité thermique de l'arbre
λk Conductivité thermique du roulement
ΔT (Ta - Tu)
TuTempérature ambiante
Tamaxi Température d'emploi

Facteur de correction

Fig. 09 : Facteur de correction de la valeur pv admissible par le fonctionnement intermittent
LubrificationFacteur de correction
Fonctionnement à sec1
lors du montage 1,3
en permanence, graisse 2
permanent, eau 4
en permanence, huile 5

Lubrification

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique