iglidur® Foire aux questions

Table des matières

Comment un palier lisse iglidur® est-il fixé dans un logement de palier ?

Pourquoi existe-t-il autant de matériaux iglidur® différents ?

Comment trouver le bon matériau iglidur®?

**L'expert iglidur® m'indique que l'iglidur® W300 et l'iglidur® J sont les matériaux les plus durables.**Lequel dois-je choisir ?

Pourquoi les paliers lisses iglidur® peuvent-ils se passer de lubrification ?

Section de palier lisse avec niveaux de mesure

**Je mesure les paliers lisses iglidur® nettement plus grands que ceux indiqués dans le catalogue.**A quoi cela est-il dû ?

**Je n'ai besoin que de quelques paliers lisses. Le prix n'est donc pas déterminant pour moi.**Quel est le meilleur palier iglidur®?

La couleur d'un palier lisse iglidur® peut-elle être choisie librement ?

Emmanchement d'un palier lisse

Comment monter un palier lisse iglidur®?

Quelles sont les recommandations pour le collage des paliers lisses iglidur®?

Pourquoi les paliers lisses polymères iglidur® sont-ils respectueux de l'environnement ?

iglidur green bearing
iglidur green Bearing graph

Quelle influence a le palier lisse polymère iglidur® sur le choix de l'arbre ?

iglidur shaft

1. points de vue sur les coûts

iglidur intro

2. les aspects liés à l'usure

iglidur intro

Comment fonctionne une mesure de calibre ?

iglidur intro

Qu'est-ce qui rend un palier lisse polymère autolubrifiant si spécial ?

iglidur intro
  1. Coefficient de frottement et usure faibles et constants : grâce à leur conception, les paliers en plastique garantissent un coefficient de frottement et une usure faibles et constants tout au long de leur durée de vie. Par rapport aux paliers composites métalliques, dont la couche de glissement peut être endommagée par la saleté par exemple, les paliers en plastique durent souvent plus longtemps...
Triboplastics

Où se situe la compétence technique principale d'igus® en matière de paliers lisses en plastique ?

Quels sont les facteurs qui influencent l'usure d'un palier lisse ?

Quel est l'effet de l'usure du palier sur le jeu du palier ?

Quand utilise-t-on un roulement à billes en polymère xiros® au lieu d'un palier lisse en polymère iglidur®?

Qu'est-ce que le stick-slip-effect ou "effet de glissement par adhérence" ?

igupedia

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique