Livres blancs paliers lisses

Livre blanc : Focus sur les PFAS

  • Que sont les PFAS et pourquoi sont-ils si populaires dans l'industrie ?
  • Pourquoi les PFAS sont-ils problématiques ?
  • Quelle est la situation législative dans l'UE ?
  • Défis pour l'industrie : que fait igus ?
  • Aperçu du développement des matériaux
  • Produits sans PTFE et testés aux PFAS
  • En échange avec différentes branches
Avant-première livre blanc
Aperçu du livre blanc
  • les coûts de la lubrification pour l'environnement
  • Exigences pour l'utilisation de paliers lisses sans lubrification
  • Rapports et chiffres tirés de la pratique
  • Coûts de la lubrification
  • Comment fonctionnent les paliers lisses sans lubrification ?
  • Conditions d'utilisation des paliers lisses sans lubrification
Aperçu livre blanc 7 conseils
  • Déterminer les besoins et optimiser l'approvisionnement
  • Comparer les exigences de la pièce avec les données de performance
  • Vérifier la nécessité de géométries ou de dimensions spéciales
  • choisir le procédé de fabrication le plus avantageux
    et bien d'autres choses encore.
Livre blanc sur le revêtement avec une poudre
  • Fonctionnement et traitement
  • Le revêtement optimal pour votre application
  • Le service iglidur® Coating - Comment cela fonctionne-t-il ?
  • Indications pour l'auto-enduction
  • Exemples d'application tirés de la pratique
Aperçu livre blanc : Détériorations typiques : comment éviter une défaillance prématurée des paliers en polymère
  • Les différents types de dommages pour les coussinets
  • Comment éviter les dommages aux coussinets
  • Conseils pour l'analyse des dommages des coussinets
Extraits du livre blanc
  • De quoi faut-il tenir compte pour les contre-paliers ?
  • Comment les paliers lisses peuvent-ils ou doivent-ils être fixés ?
  • Quelles sont les forces qui s'exercent au niveau du palier ?
  • A quoi faut-il faire attention dans des conditions d'utilisation telles que la température, l'humidité, la saleté, etc.
  • Comment définir la durée de vie d'un palier lisse ?
Emmanchement d'un palier lisse polymère
  • Détermination des tolérances pour définir le jeu correct du palier
  • Procédures de mesure et conseils pour la mesure des paliers lisses en plastique
  • Tolérances de montage et mesures de simplification du montage
  • Méthodes de montage des paliers lisses en plastique
Palier lisse et arbre
  • Problématique : temps d'arrêt et de défaillance dus à la maintenance
  • Galvanisation : galvanisation à chaud et électrozingage
  • Nitruration : nitruration gazeuse et nitrocarburation
  • Arbres chromés durs
  • Étude de cas : essais de charge lourde avec les matériaux iglidur®
  • Développement de produits grâce à une recherche interne constante
  • Perspectives techniques et de marché
Banc d'essai dans le laboratoire de tests
  • Comment trouver le bon palier lisse en plastique ?
  • Quels sont les matériaux de paliers lisses disponibles et en quoi se distinguent-ils ?
  • Comment les matériaux des paliers lisses se comparent-ils entre eux ?
  • Quel est le comportement à l'usure des différents matériaux de paliers lisses ? (Procédure de test, résultats de test)
Moule d'injection avec pièce moulée par injection
  • 9 conseils pour réduire les coûts du moule d'injection et du matériau
  • Comprendre le phénomène de retrait
  • Fabriquer des moules d'injection encore plus économiquement avec l'imprimante 3D
  • Le moulage par injection est-il le bon choix ? Choisir le bon procédé de fabrication
  • Obtenir une pièce finie en un clin d'œil avec l'outil de service d'impression 3D
Logement gras et encrassé
  • Fonctions importantes de la lubrification des paliers lisses
  • Raisons pour passer aux paliers lisses sans lubrification
  • Délimitation : paliers lisses non lubrifiés iglidur® vs. paliers métalliques lubrifiés
  • Fonctionnement des paliers lisses autolubrifiants
  • Ce qu'il faut prendre en compte lors du passage à des paliers lisses fonctionnant à sec

Conseil sans engagement

Ordinateur portable avec site web igus

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Wiki paliers lisses

Wiki paliers lisses

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97