Durée de vie

Quelles possibilités offrent les matériaux endurants iglidur® ?

Table des matières

iglidur J - Le coureur durable polyvalent

  • Le rotor durable polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres avec des coefficients de frottement très faibles
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortit les vibrations
Matériau iglidur J

iglidur W300 - Le classique de l'endurance jusqu'à 30 MPa

  • Le classique de l'endurance, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie particulièrement élevée
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée
Matériau iglidur W300

iglidur J3 - Le nouveau coureur d'endurance

  • Spécialiste pour les pivotements et les charges fluctuantes
  • Jusqu'à 10 MPa, jusqu'à trois fois plus résistant à l'usure que l'iglidur J
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux fluides
  • Faible absorption d'humidité
Matériau iglidur J3

iglidur J3B - Matériau Long-Life éprouvé en noir

  • s'intègre également de manière idéale à votre design
  • Faible coefficient de frottement
  • Dure particulièrement longtemps dans les applications les plus diverses
  • Faible absorption d'humidité

iglidur J350 - Un matériau durable avec une grande stabilité dimensionnelle à la température

  • Utilisable avec de nombreux arbres et collectifs de charge
  • Coefficient de frottement très faible sur l'acier
  • Répond aux exigences en matière de protection contre l'incendie de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) pour les intérieurs d'avion
  • Pour une utilisation jusqu'à +180 °C en continu
  • Pour des charges moyennes à élevées
Matériau J350

iglidur J260 - Idéal pour les arbres en plastique

  • Idéal pour les arbres en plastique
  • Très bon coefficient de frottement pour les charges faibles et moyennes
  • Bonne résistance aux fluides
  • Résistance à la température plus élevée que l'iglidur J
Matériau J260

iglidur W360 - Durable jusqu'à +180 °C

  • Durable avec un profil polyvalent
  • Très résistant à l'usure
  • Durable jusqu'à +180 °C
  • Adapté aux environnements humides
Matériau W360

iglidur L250 - Pour les applications à rotation rapide

  • Pour des vitesses élevées
  • Spécialement conçu pour les applications à rotation rapide
  • Très faible coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
Matériau L250

iglidur L350 - La rotation rapide

  • Pour des vitesses de rotation élevées
  • Rotation jusqu'à 3,5 m/s
  • Résistance à la température jusqu'à +210 °C en permanence
  • Bonne absorption de l'humidité
  • Bon rapport qualité/prix
  • Extrêmement résistant à l'usure
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Gamme standard en stock

iglidur L500 - Pour des vitesses de rotation extrêmes

  • Résistant à la température et aux fluides
  • Jusqu'à +250 °C en continu
  • Rotation jusqu'à 5 m/s
  • Très bonne résistance à l'usure
Matériau L500

iglidur R - Le matériau low-cost

  • Matériau à faible coût
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Très économique
Matériau R

iglidur D - Low-Cost avec silicone

  • Matériau à bas coût avec silicone
  • Faible coefficient de frottement à haute vitesse
  • Pour les faibles charges
  • Très économique
Matériau D

iglidur J200 - Spécialiste des arbres en aluminium

  • Spécialement conçu pour les arbres en aluminium
  • Durée de vie extrême sur l'aluminium anodisé
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible usure
Matériau J200

iglidur E7 - Idéal pour les mouvements de pivotement

  • Amortissant les vibrations
  • Amortit le bruit
  • Coefficient de frottement très faible
  • Excellentes valeurs d'usure pour des charges faibles à moyennes

iglidur E - Extrêmement résistant à l'usure

  • Pour des vitesses élevées
  • Coefficient de frottement très faible
  • Matériau résistant à l'usure et à la fatigue
  • Amortit les vibrations
  • Meilleur comportement sur les arbres souples
  • Faible absorption d'humidité
  1. Température maxi demploi en continu
  2. maximum pression de surface recommandée à +20 °C
  3. Meilleure combinaison en rotation avec p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique