Changer de langue :

Le nouveau boîtier Apiro®, en zinc moulé sous pression, allie stabilité, précision et flexibilité tout en restant sans lubrification ni entretien.

Le réducteur planétaire sans PTFE et testé aux PFAS, sans lubrification et résistant aux produits chimiques à l’épreuve de l’avenir et respectueux de l’environnement.

La combinaison coordonnée du réducteur et du moteur simplifie vos processus et réduit l’effort nécessaire pour l’assemblage dans vos machines ou installations.

L’adaptateur Apiro® permet une installation rapide, un gain de temps et une flexibilité maximale. Idéal pour les solutions de modernisation et les installations existantes.



Des courses longues peuvent être facilement réalisées avec des éléments à crémaillère S180GM-GR-100 économiques dans un profil en aluminium anodisé noir.





Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouvelle igus. Restez au fait de l’actualité concernant igus et des plastiques en mouvement. Soyez les premiers à découvrir nos nouveaux produits, applications intéressantes, derniers comptes rendus de laboratoire, etc.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24