Changer de langue :

Les chaînes porte-câbles de la série E2.1 se distinguent par une longue durée de vie, un déplacement très silencieux ainsi qu’un remplissage et une montage simples. Les chaînes porte-câbles s’adaptent aux besoins de la machine, et non l’inverse. Parmi plus de 850 variantes différentes, vous pouvez choisir la chaîne porte-câbles ou la gaine porte-câbles qui convient le mieux à votre application pour un guidage sûr des câbles, même en tant que système complet composé d’une chaîne, d’un câble et d’un connecteur.

hauteur intérieure hi : 21 mm
largeur intérieure Bi : 25 - 100 mm
Rayon de courbure R : 35 - 180 mm
Longueur autoportante : ≤ 1,75 m
Garer un vélo électrique en ville ? Beaucoup ne s’y risquent pas par peur de se le faire voler. C’est à ces personnes que s’adresse l’entreprise française Seraap avec un garage d’un type nouveau qui peut accueillir sur une surface relativement petite un grand nombre de vélos juxtaposés et superposés sur des rayonnages. Les câbles de données de la commande sont guidés en toute sécurité dans des chaînes porte-câbles de la série E2.48 (E2.48.100.200).

Vous vous intéressez à la série E2.1 mais souhaitez la voir d'abord pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Alors demandez l'échantillon banderole E2.1, il est gratuit.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24