igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
26 mm
Diamètre de câble (max.)
24 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
25 mm
Rayon de courbure [R]
48 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
2,56 EUR / Maillonplus TVA et port56,32 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E2.26.025.048.056,32 EUR
Chaîne porte-câbles série E2.26 | Ouverture des deux côtés dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 26 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE2.26.025.048.02548