igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
38 mm
Diamètre de câble maxi
34.2 mm

Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
4,20 EUR / Maillonplus TVA et port75,60 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E2.38.050.063.075,60 EUR
Chaîne porte-câbles série E2.38 | Ouverture des deux côtés dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 38 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE2.38.050.063.05063