Changer de langue :
Une idée innovante en ces temps de changement climatique : pour faciliter la mobilité sans CO2 dans les centres-villes, l'entreprise française SERRAP a développé un garage à vélos. Sa particularité : un transstockeur situé à l'intérieur du garage prend en charge le vélo et le dépose à un endroit bien défini - qui peut parfois se trouver à plusieurs mètres de hauteur. Pour l'acheminement des câbles d'énergie et de données, le spécialiste des machines fait appel à nos systèmes de chaînes porte-câbles de la série E2.1.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24