igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
21.2 mm
Diamètre de câble (max.)
18 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
35 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,56 EUR / Maillonplus TVA et port48,36 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E2I.21.015.035.048,36 EUR
Chaînes porte-câbles série E2i.21 | en rayon interne ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 21,2 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.21.015.035.01535