Informations produit chaîne porte-câbles E2.1

La meilleure chaîne porte-câbles pour les charges moyennes

encore moins bruyante
Stabilité
Plus rapide à remplir

Barrette d'ouverture avec grille intégrée

Entretoises ouvrables pouvant pivoter de 180°

Force de retenue élevée des entretoises ouvrables

Éléments de raccordement et serre-câbles polyvalents

Eléments de fixation
Serre-câbles

Frein de lentille unique en son genre. Encore plus silencieux que la série précédente

Frein lenticulaire
Test : niveau sonore

Charge supplémentaire plus élevée et longueur autoportante

Charge supplémentaire
Essai : force de traction

Ouverture et fermeture en quelques secondes

Outil d'ouverture de chaînes porte-câbles
Ouverture/fermeture de la série E2.1

Introduction oblique au niveau des tétons

Introduction oblique au niveau des tétons

Robuste liaison à téton et trou

Robuste liaison à téton et trou

Double butée

Double butée

Surplus pour usure latérale

Surplus pour usure latérale

Séparateurs

Internet des objets : code QR pour chaînes porte-câbles

Surfaces de glissement intégrées

Echantillon de chaîne E2.1
Système de chaînes porte-câbles E2.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique