Module linéaire à vis drylin® SLW

Grande polyvalence et grande résistance à la torsion grâce au rail double

  • Hauteur résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • rail anodisé dur
  • Version spéciale SLW-AL avec brides support d’axe en aluminium anodisé sur demande
  • version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (inox 303 ou inox AISI 316Ti) ; Pour la version en inox, le palier est en iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.

Services produits

Catalogue

Télécharger les données techniques

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Tailles de la série SLW

SLW-0630

  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 50 N
    • radiale : 200 N
  • course maxi : 300 mm
  • Diamètre darbre : 6 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : polymère

SLW-BB-1030

  • Longueur du chariot : 48 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 250 N
    • radiale : 1000 N
  • course maxi : 400 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium

SLW-1040 / SLW-1080

  • Longueur du chariot : 69 mm / 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 700 N
    • radiale : 2.800 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : zamac / aluminium

SLW-10120

  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 700 N
    • radiale : 2.800 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium

SLW-1660

  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 1 200 N
    • radiale : 4 600 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 16 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium

SLW-16120

  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 1 200 N
    • radiale : 4 600 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 35 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium
  • Avec vis montée sur roulements à billes en option (BB)

SLW-2080

  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 1 600 N
    • radiale : 6 400 N
  • course maxi : 1.000 mm
  • Diamètre darbre : 20 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium

SLW-25120

  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 2 500 N
    • radiale : 10 000 N
  • course maxi : 1.250 mm
  • Diamètre darbre : 25 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium

Options techniques pour la série SLW

Matériaux de vis

Vis igus en différents matériaux

Matériaux des films

Matériaux de paliers lisses pour tables linéaires et tables croisées igus

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Moteur pas à pas pour tables linéaires

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Indicateur de position digital

Indicateur de position digital pour tables linéaires drylin

Molettes drylin

Molette drylin pour table linéaire

Tables linéaires SLW en d’autres versions

Table linéaire SLWT à double vis

SLW à double vis

  • patin commande séparée
  • patin réglables manuellement séparément
  • Grande flexibilité
Table linéaire drylin éco économique

SLW éco

  • Léger et économique
  • Rail anodisé couleur argent
  • vis hélicoïdale ou vis trapézoïdale
Table linéaire SLW-ES en inox

SLW-ES en inox module linéaire

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • conforme aux exigences du FDA avec iglidur A180 palier lisse
  • Hautes températures avec palier iglidur X jusqu’à +250 °C
Boutique tables linéaires

Modules linéaires drylin® en un clic...

  • Avec entraînement à vis ou à courroie crantée
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec arbre d’entraînement pour fonctionnement manuel et électrique Prêts à monter avec poignée de blocage, indicateur de position et molette pour des déplacements rapides et reproductibles
  • Pas besoin de recherche et d’assemblage chronophages
  • Travail d’étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans le boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique