Exemples d'applications réussies dans la technique des scènes et plateaux

Le théâtre municipal d'Ingolstadt mise sur des chaîne porte-câbles en zigzag pour l'éclairage de la scène

Rotation fiable à 720° de la tribune des spectateurs du parc à thème du Puy du Fou

5 kilos de moins : une installation d'éclairage optimisée grâce à des paliers en polymères

Paliers lisses à faible adhérence dans les boutons rotatifs des contrôleurs MIDI

Les enrouleurs à ressort augmentent la fiabilité du système d'éclairage dynamique

Chaîne porte-câbles et câbles pour les podiums mobiles de la salle polyvalente de Budapest

Chaîne porte-câbles pour une installation multimédia exigeante dans l'auditorium GES-2 de Moscou

Différents systèmes de chaîne porte-câbles assurent un guidage sûr des câbles dans la technique de scène de Waagner-Biro

Gestion peu encombrante de tous les médias à l'Opéra de Cologne

Traverse d'éclairage à déplacement sûr au Centre de congrès et de culture de Toruń

Chaîne porte-câbles silencieuses pour les robots de caméra dans le studio du tagesschau

Réglage silencieux du podium de la scène avec des guidages linéaires sans entretien

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique