Changer de langue :
Que ce soit dans les salles de spectacle, à l'opéra ou sur les bateaux de croisière, Waagner-Biro Stage Systems GmbH n'est jamais loin lorsqu'il s'agit de concepts techniques particuliers. Le spécialiste de la technique scénique développe depuis plus de 150 ans différentes installations techniques innovantes - toutes pour la grande scène. Pour un guidage sûr des câbles, les constructeurs font volontiers appel à nos systèmes de chaînes porte-câbles au fonctionnement silencieux.
Depuis plus de 13 ans que nous travaillons ensemble, nous avons déjà réalisé plusieurs projets de grande envergure dans lesquels les trois types de chaînes ont apporté la bonne réponse aux défis locaux.
Ainsi, dans un projet d'opéra où huit plates-formes pouvaient être déployées, les chaînes porte-câbles à déplacement linéaire de la série E4.32 se sont avérées être la solution optimale. La chaîne porte-câbles a été conçue en étroite collaboration. Dans le projet, quatre chaînes porte-câbles sont utilisées par plateforme avec les câbles chainflex correspondants. Celles-ci sont livrées directement d'une seule source, prêtes à être confectionnées en tant que readychain.
Pour l'alimentation en énergie des Stage Elevators ou dans le domaine de la technique d'éclairage, les experts de Waagner-Biro recourent en revanche de préférence aux solutions e-spool. Ainsi, 20 Power e-spools ont déjà été installés avec succès dans un grand opéra.
En revanche, le client fait confiance aux solutions zigzag de notre programme de chaînes porte-câbles, surtout pour les podiums élévateurs à ciseaux et les structures aériennes pour personnes.
Erwin Papst, responsable de la construction chez Waagner-Biro, se montre satisfait : "Outre la grande variété de produits et la qualité éprouvée, nous apprécions beaucoup la collaboration très intensive et de longue date. Quelle que soit la question, nous obtenons toujours rapidement chez igus l'assistance correspondante et compétente. En raison de nos projets dans le monde entier, c'est en outre un grand avantage qu'igus puisse apporter son soutien directement sur place avec ses succursales et ses techniciens".
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24