5 kilos en moins : installation d’éclairage optimisée avec des paliers lisses polymères

Des paliers appliques et des paliers lisses igus permettent d’avoir une structure plus fine sans entretien

Installation lumineuse gyroscopique de Kellook

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers pour les arbres d'entraînement à la sortie des carters moteur sur les éléments circulaires en rotation
  • Exigences : résistance à des températures comprises entre -10 et 50 °C pendant le transport et les spectacles, résistance à la poussière et absence de graissage, matériaux amagnétiques, faible poids, compensation des défauts d’alignement
  • Secteur : technique des scènes et plateaux, éclairage
  • Avantage pour le client : l’utilisation de paliers lisses et de rotules lisses igus a permis à Kellook de réduire le poids des gyroscopes de 5 kg. Cela a permis de réduire la taille des moteurs et des réducteurs, un gain non seulement en termes de design et d’esthétique, mais aussi en termes de transport et d’assemblage. Il n’y a donc pas besoin de coûts liés au lubrifiant et à l’entretien par rapport aux solutions en métal courantes.
Icône poids
Icône Baisser les coûts
Icône Durée de vie

Problème

Solution

Installation lumineuse gyroscopique de Kellook
Installation lumineuse gyroscopique de Kellook, croquis
Installation lumineuse gyroscopique de Kellook, croquis

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique