Paliers sans graisse pour les vélos cargos

cargobike
cargobike

Paliers dans un vélo cargo électrique
Paliers dans un vélo cargo électrique

1 Tige de selle à suspension

Tige de selle à ressort avec paliers lisses iglidur

1 tige de selle à ressort

  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la pression des bords ainsi qu'aux chocs et aux coups
  • Résistant à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Discret en noir
  • Sans lubrification
Palier à collerette iglidur P

1 Tige de selle à suspension

Tige de selle à ressort de by.schulz

2 Jeu de direction

Direction avec paliers lisses iglidur

2 Jeu de direction

  • Résistant aux charges élevées (>60N/mm2)
  • Spécialement conçu pour les charges extrêmes
  • Résistant aux chocs et aux coups
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistant à la corrosion
  • Faible encombrement nécessaire
  • Sans lubrification
Palier lisse iglidur Q

3 Levier de frein

Palier lisse dans la poignée de frein

3 Levier de frein

  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la pression des bords ainsi qu'aux chocs et aux coups
  • Résistant à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Discret en noir
  • Sans lubrification
Palier lisse iglidur PPaliers lisses iglidur

3 Levier de frein

Frein Trickstuff Piccola

4 Couvercles de boîtes

Guidon avec paliers lisses iglidur

4 Couvercle de boîte

  • Matériau low cost pour grandes séries
  • Résistant aux chocs et aux coups
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
  • Faible poids
  • Sans lubrification
Paliers à collerette iglidur GLW

5 Guidon

Embout à rotule igubal dans la barre de direction

5 Barre de direction

  • Rotule métallique avec filetage intérieur avec calotte sphérique en acier inoxydable pour charges transversales élevées
  • Bague intérieure sans entretien en iglidur J
  • Boîtier en zinc moulé sous pression ou en acier inoxydable (sur demande)
  • Série de dimensions K en référence à la norme DIN ISO 12240
  • Résistant à la saleté
  • Sans lubrification
Embout à rotule KCRM

5 Barre de direction

Vélo cargo Butchers & Bicycles

5 Guidon

Différents paliers lisses iglidur

5 Biellette de direction

Vélo cargo Butchers & Bicycles

6 Volet d'accumulateur

Paliers lisses dans les charnières de la trappe de la batterie

6 Volet de l'accumulateur

  • Matériau low-cost pour grandes séries
  • Résistant aux chocs et aux coups
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
  • Faible poids
  • Sans lubrification
Paliers à collerette iglidur GLW

7 Frein à disque ou sur jante

Paliers lisses dans des freins de vélo

7 Frein à disque ou sur jante

  • Adapté aux températures élevées
  • Température d'application supérieure à long terme 200°C
  • Température d'application supérieure de courte durée 240°C
  • Très faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau
  • Très grande résistance aux fluides
  • Résistance aux charges élevées (>60 N/mm²)
Palier lisse iglidur H4

8 Roue libre

Roue libre avec des paliers lisses iglidur

8 Roue libre

  • Excellents coefficients de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Faible absorption d'humidité et grande résistance aux fluides
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau
  • Résistance à la pression des bords ainsi qu'aux chocs et aux coups
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Sans lubrification
Paliers lisses iglidur J3

8 Roue libre

  • Très résistant à l'usure, spécialement en cas de charges et de vitesses élevées
  • Haute résistance thermique jusqu'à +250 °C
  • Résistant aux chocs et insensible à la pression des bords
  • Sans lubrification et sans entretien
  • Gamme standard en stock
Paliers lisses iglidur Z

9 Mécanisme

Paliers lisses dans un dérailleur

9 Mécanisme de changement de vitesse

  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistant à la pression des bords
  • Insensible aux chocs et aux coups
  • Particulièrement résistant à la saleté et à la poussière
  • Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
  • Sans lubrification
Paliers lisses iglidur G

9 Mécanisme de changement de vitesse

Dérailleur arrière SRAM GX Eagle AXS

10 Moteur/propulsion

VTT électrique avec moteur mis en avant

10 Moteur/entraînement

  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Faible niveau sonore
  • Faible poids
  • Sans lubrification
  • Fabrication individuelle : injectée, imprimée en 3D, tournée ou fraisée
Roues dentées iglidur

10 Moteur/entraînement

Roues dentées imprimées dans le réducteur elliptique d'un vélo électrique

11 Pédales Les paliers lisses

Palier lisse dans une pédale

11 Pédales

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau et grande résistance aux fluides
  • Résistance à la pression des bords ainsi qu'aux chocs et aux coups
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Faible poids
  • Sans lubrification
Paliers lisses iglidur J3

11 Pédales

Pédale de vélo Crank Brothers avec palier lisse iglidur

12 Béquille

Palier lisses dans une béquille de vélo

12 Supports

  • Matériau low cost pour grandes séries
  • Résistant à la pression des bords
  • Résistant à la saleté et à la poussière
  • Insensible aux chocs et aux coups
  • Faible absorption d'humidité
  • Haute résistance aux fluides
Paliers lisses iglidur J

13 Porte coulissante de box

Guidages linéaires drylin dans la porte coulissante de la caisse

13 Porte coulissante Box

  • Matériel spécialisé dans les mouvements linéaires
  • Guidage fixe grâce à la précontrainte
  • Extrêmement plat et léger
  • Usure minimale
  • Facile à manœuvrer et précis
  • Insensible à la saleté
  • Résiste à des charges élevées de chocs et d'arêtes
Rails et patins de guidage drylin N

13 Porte coulissante Box

Vélo cargo Fulpra

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique