Rouleaux imprimés résistants à l'usure


Géométries sur mesure prêtes à expédier en 1 à 3 jours

► Configuration en ligne de rouleaux sur mesure en 60 secondes seulement
► Fabrication rapide : prêts à expédier en 1 à 3 jours
► Pas de minimum de commande : de l'unité à 10.000 pièces

Calculez la durée de vie de votre roulette

Outil de calcul de la durée de vie L'outil de calcul de la durée de vie des paliers lisses vous permet de calculer aussi la durée de vie probable de votre roulette imprimée en iglidur à l'aide des valeurs d'usure internes. Choisissez pour cela la forme S et saisissez les paramètres du milieu nécessaires. Choisissez ensuite le type de mouvement « Rotation ». Vous verrez la durée de vie probable de votre roulette imprimée dans la liste des matériaux suggérés. 
Outil de calcul de la durée de vie

Configurateur CAO en ligne de rouleaux

Configurateur de rouleaux Le configurateur vous permet de générer en ligne les données CAO de différents types de rouleaux et roulettes. Vous pouvez y générer des modèles CAO pour les rouleaux suivants : cylindriques, bombés, poulies, à profil. L'utilisation du configurateur est gratuite et une inscription n'est pas nécessaire.
Pour commander le rouleau configuré dans le service impression 3D, téléchargez le modèle sous forme de fichier STEP et chargez-le ensuite dans la fenêtre de chargement de cette page pour choisir le matériau souhaité et pour comparer les prix.
Configurateur de rouleaux et roulettes

Test de rotation de pièces imprimées

Combien de temps tient un rouleau imprimé en iglidur ? Les tests de rotation comparatifs de paliers lisses imprimés démontrent la très longue durée de vie des polymères iglidur pour l'impression 3D, même utilisés comme rouleaux et roulettes. 

Paramètres de test et résultats

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de glissement : 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213 : acier trempé
■ 304L / 304 : acier inoxydable
 
Lors du test de rotation, les douilles imprimées à partir de polymères iglidur I3 et iglidur I190 optimisés en termes de glissement présentent une résistance à l'usure nettement supérieure à celle de douilles équivalentes en polymères courants PA12 et ABS. Dans plusieurs cas, elles ont même aussi une durée de vie quelque peu supérieure à celle de paliers lisses moulés par injection et usinés des mêmes dimensions. Conclusion : Les rouleaux et roulettes imprimés en iglidur à longue durée de vie sont la meilleure solution pour les cotes sur mesure et les formes spéciales puisqu'ils tiennent au moins aussi longtemps que des pièces fabriquées par d'autres méthodes mais que leur fabrication est plus rapide et plus économique. 
Test de rotation de pièces imprimées Ordonnée : taux d'usure [mg/km] (un taux d'usure plus bas implique une plus longue durée de vie) 1. iglidur I3 (impression FSL)
2. iglidur I190 (impression FDM)
3. PA12 (impression FSL)
4. ABS (impression FDM)
5. PA66 (moulage par injection)
6. POM (tourné)
7. PA66 (tourné)

Test de rotation des filaments iglidur I190 et iglidur J260 très résistants à l'usure

Paramètres de test et résultats

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de glissement : 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213 : acier trempé
■ 304L / 304 : acier inoxydable
 
1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. nylon (PA6)
4. nylon (PA6/ 66)
5. PC
Test d´usure rotation iglidur I190 et iglidur J260 Ordonnée : taux d'usure [mg/km] (un taux d'usure plus bas implique une plus longue durée de vie)
Test en rotation durée de vie en heures iglidur I190 et iglidur J260 Abcisse : durée de vie des pièces en heures, basée sur les valeurs d'usure

Les pièces en iglidur I180 sont d'usage universel pour tous les types de pièces d'usure. elles obtiennent d'excellents résultats dans les tests en rotation

Paramètres de test et résultats

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de glissement : 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213 : acier trempé
■ 304L / 304 : acier inoxydable
 
1. iglidur I180
2. ABS
3. nylon (PA6)
4. nylon (PA6/ 66)
Test d´usure en rotation iglidur I180 Ordonnée : taux d'usure [mg/km] (un taux d'usure plus bas implique une plus longue durée de vie)
Test durée de vie en heures iglidur I180 Abcisse : durée de vie des pièces en heures, basée sur les valeurs d'usure

Test en rotation de filaments destinés au contact avec des produits alimentaires

Paramètres de test et résultats

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de glissement : 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213 : acier trempé
■ 304L / 304 : acier inoxydable
 
1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Test d´usure en rotation iglidur A350 Ordonnée : taux d'usure [mg/km] (un taux d'usure plus bas implique une plus longue durée de vie)
Test durée de vie en heures iglidur A350 Abcisse : durée de vie des pièces en heures, basée sur les valeurs d'usure

Le filament retardateur de flamme avec la plus grande résistance mécanique de tous les tribofilaments

L'iglidur RW370-PF est costaud. Il faut dire qu'il a été mis au point pour un emploi dans les véhicules sur rails. Il s'illustre par une résistance aux températures jusqu'à 170 °C et est retardateur de flamme en vertu de UL94-V0 et EN45545.

Paramètres de test et résultats

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de glissement : 0,3 m/s
■ CF53 / 1.1213 : acier trempé
■ 304L / 304 : acier inoxydable
 
1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Test d´usure en rotation iglidur RW370 Ordonnée : taux d'usure [mg/km] (un taux d'usure plus bas implique une plus longue durée de vie)
Test durée de vie en heures iglidur RW370 Abcisse : durée de vie des pièces en heures, basée sur les valeurs d'usure

Rouleau pour sabre tournant imprimé

La fabrication par impression 3D chez igus peut présenter des avantages pour différents types de rouleaux en polymères. L'exemple d'un rouleau pour sabre tournant imprimé en 3D illustre ici les avantages de nos polymères hautes performances iglidur.

Les rouleaux pour sabres tournants sont utilisés pour assurer le passage en douceur d'un produit d'une bande de convoyage à une autre. Les rouleaux en métal ont besoin de paliers supplémentaires ou de lubrifiants qui peuvent poser problème en cas de contact avec le produit transporté. Nos polymères iglidur renferment déjà des lubrifiants solides qui veillent à ce que les rouleaux en polymères tournent avec peu de frottement et d'usure.
Peu importe ici qu'il s'agisse de rouleaux moulés par injection, usinés à partir d'ébauches ou sortis d'une imprimante 3D.
 
Les rouleaux pour sabres tournants en polymères iglidur garantissent un passage ciblé et sans graisse d'une bande de convoyage à la suivante. Ils permettent aussi d'avoir de tout petits rayons de renvoi et d'utiliser au mieux l'espace disponible. De plus, les rouleaux pour sabres tournants igus ont une très longue durée de vie et n'ont besoin que d'une faible force motrice.

De nombreux secteurs font appel à des rouleaux en polymères résistants à l'usure. Le rouleau dont vous avez besoin n'a pas la cote standard ou il a une forme particulière ? Alors, la fabricaiton du rouleau par impression 3D est la solution qu'il vous faut. Chez igus, nous pouvons aussi utiliser nos polymères hautes performances iglidur optimisés en terme de frottement et d'usure pour l'impression 3D. Ainsi, des types très variés de rouleaux peuvent être fabriqués avec les avantages de l'impression 3D et des caractéristiques d'usure comparables à celles de nos pièces en iglidur moulées par injection.
 
Nous pouvons fabriquer différents types de rouleaux par impression 3D. Que vous ayez besoin d'une pièce unique, d'une forme particulière ou d'une petite série, vous bénéficiez des avantages de nos polymères iglidur® éprouvés pour la fabrication de rouleaux pour sabres tournants, poulies, rouleaux profilés, rouleaux de guidage, galets ou rouleaux façonnés par impression 3D.  
Avantages de la fabrication de rouleaux par impression 3D :
  • Fabrication rapide et économique
  • Commande en ligne auprès de notre service impression 3D
  • Formes sur mesure réalisables à partir de 1 unité
  • Formes complexes réalisables en impression 3D
  • Résistance à l'usure et frottement optimisé avec les polymères iglidur
  • Utilisation sans ajout de lubrifiant et donc pas de contamination du produit à transporter
  • Longue durée de vie et caractéristiques comparables à celles du moulage par injection

Tests d'usure impression 3D

Tests d'usure impression 3D

Matériaux iglidur pour la fabrication additive comparés au PLA, à l'ABS et à d'autres matériaux et procédés de fabrication
Informations sur l'impression 3D igus

Informations sur l'impression 3D igus

  • Matériaux
  • Procédés de fabrication additive
  • Services 
Nouveautés impression 3D igus

Nouveautés impression 3D

Innovations dans le domaine de l'impression 3D industrielle. Nouveaux produits et services pour la fabrication additive avec des polymères résistants à l'usure.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG