Changer de langue :
Le retournement précis d'emballages tels que des canettes, des boîtes de conserve et des bocaux est une étape indispensable dans les installations à bande de convoyage de la technique du remplissage des boissons, des produits cosmétiques et des denrées alimentaires. Pour des volumes élevés à grande vitesse, une solution à la fois économique, flexible et durable est indispensable. Les retourneurs de produits en fil d'acier courbé ou en blocs de polymère usinés utilisés jusqu'à présent sont chers, difficiles à adapter et souvent associés à un gaspillage de matière. C’est là qu’intervient la technologie d’impression 3D proposée par igus. Avec des produits rotatifs en tribofilament iglidur i150 résistants à l’usure, les industriels peuvent faire jusqu’à 70 % d’économies sur le coût de production et jusqu’à 90 % sur le matériau tout en réduisant l’empreinte carbone de plus de 85 %. La conception sur mesure rend ce retourneur adaptable à tous les formats de canettes et boîtes et permet un nettoyage aisé grâce à la trappe ouvrante intégrée. Fabriquée en un matériau tribologiquement optimisé, il est conçue pour une utilisation en continu dans des environnements industriels.
Les retourneurs de produits réalisés à partir du fil haute performance iglidur i150 sont fabriqués en interne par le service d'impression 3D d'igus selon le procédé FDM. Grâce à la liberté de conception et à la rapidité de la fabrication additive, les retournements de produits peuvent être adaptés à toutes les formes de boîtes et de récipients.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24