- Mécanisme manuel extrêmement fluide
- Des glissières à prix abordable grâce à la fabrication par moulage sous pression de zinc
- Grande liberté de conception pour des charges allant jusqu’à 200 N
- 100 % sans graisse et sans entretien
Changer de langue :
drylin C Chariot à rouleaux "Série CamRoller"
Avec la nouvelle Série C drylin, igus présente pour la première fois un vrai guidage par roulette CamRoller, conçu pour des applications requérant une course manuelle extrêmement douce. Les chariots à galets se déplacent sur rails compacts de 30 mm avec une hauteur de système de 30 mm seulement. La série est donc idéale pour les réglages manuels, par ex. Par exemple, les portes de protection sur les machines-outils, les portes et les solutions coulissantes dans les yachts et les bateaux, l'intérieur des cabines et de nombreuses autres constructions mobiles . Les guidages à roulettes drylin C permettent, contrairement aux systèmes de guidage à billes classiques, d'offrir un fonctionnement silencieux et avec peu de vibrations grâce à l'utilisation de rouleaux en polymères. Elle est adaptée aux exigences robustes telles que Par exemple pour les portes de protection, mais aussi pour les aménagements intérieurs de haute qualité, par exemple pour les portes d'entrée. B. Réglage de moniteurs, d'affichages ou d'écrans. Une particularité de la nouvelle série : outre rails droits, des profils courbes sont également disponibles, et même le chariot à rouleaux standard peut être adapté à ces rayons grâce au réglage des rouleaux. Avantages des systèmes de guidage drylin C-CamRoller
-
Fonctionnement manuel extrêmement souple : idéal pour les portes, les hottes et les réglages manuels
Données techniques

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24