Rapports de test de la technologie dryspin

Rendement élevé, faible usure : Filetage à pas rapide avec la technologie dryspin

Combien de tests sont effectués dans le laboratoire ?

  • Plus de 15 000 tests, dont environ 4 000 pour les chaînes électroniques & chainflex et environ 11 000 pour dry-tech.
  • nous testons en rotation, en pivotement, en linéaire, en marchant, en chauffant, sous l'eau, et bien plus encore
  • 450 points d'essai de paliers lisses
  • 10 milliards de cycles de chaînes électroniques
  • 3 500 câbles testés
  • 400 examens spécifiques aux clients

Les tribopolymères, qu'est-ce que c'est ?

Nous testons aussi votre application !

Test d'usure de la nouvelle dimension Ds10x3 : la technologie dryspin bat les concurrents et les filets trapézoïdaux

Entraînements à vis

Test d'usure de la technologie dryspin : Ds10x25 convainc aussi bien dans le test d'usure que dans le test d'efficacité

Entraînements à vis

Système d'expertise entraînements à vis

DGE
  • Assistance pour la sélection de l’entraînement à vis optimal pour votre application
  • Calcul de la durée de vie pour la configuration souhaitée
  • Téléchargement au format PDF d'un résumé de tous les détails de l’application souhaitée

Configurateur de vis

CNIL
  • Usinage du tourillon sur mesure sans logiciel CAO
  • Plan coté 2D et fichier Step 3D générés directement en ligne
  • Calcul immédiat du prix suivi de demande de devis ou de commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique