Changer de langue :

Axe linéaire noir avec guidage protégé
La nouvelle version anti-reflets anodisée noire du module linéaire à courroie crantée ZLX combine technique de positionnement performant et apparence discrète et de bonne qualité. La surface sombre réduit les reflets lumineux gênants et s’intègre harmonieusement dans les boîtiers, les carters de machines ou les concepts de design. Cela met l'axe visuellement à l'arrière-plan et concentre l'attention sur l'application proprement dite.
Outre ses avantages optiques, l'utilisateur profite aussi de du design compact et de la construction protégée du ZLX. Le guidage linéaire drylin W intégré est ainsi à l'abri des agressions extérieures tandis que le profilé haut résistant à la torsion permet une forte charges et une faible flèche. Des rainures variables, la fixation flexible du moteur et le réglage facile de la tension de la courroie facilitent encore l'intégration dans toutes sortes de portails et d'applications.



Vous le saviez déjà ? D'autres versions de notre module linéaire à courroie crantée ZLX très apprécié sont disponibles dans notre boutique en ligne.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24