Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Télescope drylin NTM avec moteur, sans PTFE

​
Coulisse télescopique robuste équipée d'un moteur électrique drylin
Longueur d'extension réglable en continu jusqu'à 500 mm
Orientation du moteur : 0°
Revêtement : iglidur IC-05PF (testé PFAS)
Interrupteur de fin de course disponible sur demande

​
Description de produit
Système télescopique drylin NTM avec moteur

Les glissières télescopiques équipées de moteurs électriques assurent un mouvement fiable dans les systèmes automatisés, qu'il s'agisse de tiroirs à ouverture automatique dans la robotique de service ou de plates-formes d'atterrissage extensibles. Le NTM-45 est le premier système télescopique motorisé d'igus prêt à installer et prêt à raccorder, parfaitement adapté aux applications mobiles.

L'aluminium léger et résistant à la corrosion constitue la base du système. Disponible avec une longueur d'extension allant jusqu'à 500 mm, ce système permet de réaliser des tiroirs d'une longueur totale pouvant atteindre 1 000 mm. Il est équipé d'éléments de glissement sans PTFE et testés PFAS, ce qui le rend idéal pour les applications hygiéniques et sans entretien. Que ce soit pour la livraison de marchandises, de boissons, de denrées alimentaires ou de médicaments. Le système combine les diverses expertises d’igus, depuis le revêtement de l’aluminium et la technologie d’entraînement intégrée, en passant par les filetages dryspin et les courroies dentées, jusqu’aux moteurs drylin E et à la technologie de commande. Pour le produit, cela signifie un fonctionnement totalement sans lubrifiant et sans entretien, garantissant un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations tout au long de sa durée de vie.

Remarques sur les données techniques :
E (max.) : pour L = 150 - 199 : E (max.) = 2 x L - 200 (extension partielle), pour L ≥ 200 : E (max.), possible = 2 x L - 200 (sur-extension)
Valeur L pour E (max.) : pour L ≥ 200 : E (max.), recommandé = L (extension complète)
h4 : profondeur de filetage max. de la vis pour le rail fixe
h5 : profondeur de filetage max. de la vis pour le rail mobile
Kits de déclencheurs disponibles :
INI-AB-I-025-B-AA (PNP | 24 volts, connecteur M8, normalement fermé)
INI-AB-I-025-E-AA (NPN | 24 volts, connecteur M8, normalement fermé)
INI-AB-I-025-A-AA (PNP | 24 volts, connecteur M8, normalement ouvert)
INI-AB-I-025-D-AA (NPN | 24 volts, connecteur M8, normalement ouvert)


Montage de l'initiateur à gauche ou à droite (sur demande) :


▲ Tech up :
Course réglable en continu jusqu'à 500 mm, longueur totale jusqu'à 1 000 mm

▼ Cost down :
Longueur d'extension réglable en continu jusqu'à 500 mm (longueur étendue 1 000 mm)

■ Preuve :
Durée de vie testée : NTM-45, position de montage horizontale, longueur d'extension 200 mm, charge 75 N, vitesse jusqu'à 0,05 m/s max., filetage dryspin® DST 8X10, résultat : 300 000 cycles

● Durabilité :
100 % sans lubrifiant, 100 % sans entretien, 100 % sans PTFE, testé PFAS
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG