Module linéaire drylin SLR-60-32x32

Puissant avec jusqu'à 32 mm/tr

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

SLR-60
  1. Prêt à être connecté avec un moteur électrique drylin, ainsi que, sur demande, avec d'autres accessoires, comme par exemple Transmission, câble moteur, commande moteur, bloc d'alimentation et plus encore.
  2. En option, accessoires pour le réglage manuel, comme par exemple l'indicateur de position drylin ou le volant.
  3. Avec filet à pas rapide dryspin 32x32 pour des vitesses d'avance particulièrement élevées.
  4. Avec filet coulissant dryspin avec pas de vis 32x5 pour des positionnements particulièrement précis.
DRE_GEN_SLR-60_compairsion_picture_FR_1.png

Plan technique

slr
slr

Dimensions techniques

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 ProfondeurM12 - 20 Profondeur240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
maxi Course [mm]Poids de base [kg]supplément (par 100 mm) Poids par 100 mm [kg]Charge axiale stat. statique maxi [N]Charge axiale stat. radiale statique maxi [N]
150016,54,986.25025.000

Govie technique

Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Demande nouveautés technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur le produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique