Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Axe linéaire drylin SHTC-HYD de conception hygiénique

« Conçu conformément aux exigences en matière de conception hygiénique de l'EHEDG et de la norme DIN EN 1672-2.
Capacité de rinçage optimale.
Fonctionnement fluide et efficace grâce à l'utilisation de filetages Dryspin.
Basé sur les arbres ronds en acier inoxydable drylin R.
Glissières linéaires avec polymère igus conforme aux normes FDA. »
Description de produit
Module linéaire drylin SHT en version hygiénique
Dans le cadre de notre étude de conception, nous recherchions une solution idéale pour l'industrie alimentaire, que nous pouvons désormais proposer sous forme de produit fini. L'axe linéaire utilise des arbres ronds en acier inoxydable drylin R EWMS (matériau 1.4571 AISI 316 Ti) pour le guidage et la vis filetée dryspin en acier inoxydable (DS18x4) pour l'entraînement. Tous les composants, qu'ils soient en métal ou en plastique, ont été adaptés aux mêmes spécifications de conception hygiénique. L'ensemble transversal se compose de deux moitiés de boîtier. Les moitiés de boîtier sont scellées à l'aide d'un joint plat (joint en silicone conforme aux normes FDA) et vissées ensemble à l'aide de 8 vis hygiéniques par moitié de boîtier afin de garantir l'étanchéité.

Barres transversales
Les barres transversales peuvent être fixées à l'environnement d'application à l'aide de deux trous. Nous recommandons d'utiliser des vis et des écrous hygiéniques lors du montage et de sceller complètement les trous.

Étanchéité de l'arbre et de la broche
La broche et les arbres rotatifs sont étanchéifiés à l'aide de joints racleurs ou de joints d'arbre radiaux spécialement configurés. Les joints empêchent la saleté de pénétrer dans la traverse. L'espace entre la traverse et la broche est suffisamment grand pour empêcher le dépôt de saleté.

Glissière linéaire avec filetage
Fabriquée en polymère igus conforme aux normes FDA, selon une conception brevetée. De larges rainures de rinçage empêchent la nucléation entre le filetage et l'écrou fileté. La glissière est guidée sur les arbres par des bagues coulissantes igus conformes aux normes FDA. Le corps de base est en acier inoxydable hautement résistant (1.4571). Un écrou fileté en polymère igus conforme aux normes FDA est fixé au coulisseau à l'aide de vis hygiéniques et d'un joint plat en silicone. L'écrou fileté breveté est doté de rainures de rinçage généreuses qui empêchent la formation de germes entre le filetage et l'écrou fileté. Le coulisseau a été conçu avec des rayons définis (min. R3) pour faciliter le nettoyage. Nous recommandons également l'utilisation de raccords à vis hygiéniques pour le raccordement via les trous traversants (à gauche et à droite à l'extérieur).

Avantages techniques :
Conception optimisée de la glissière, meilleure rinçabilité avec le raccordement du client. Utilisation d'acier inoxydable de haute qualité et très résistant


Réduction des coûts :
Fonctionnement fluide et efficacité grâce à l'utilisation de filetages Dryspin


Certification :
Les plastiques sont certifiés FDA et conformes au règlement européen 10/2011


Durabilité :
100 % sans lubrification
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG