Changer de langue :

Module linéaire noir avec nouveau patin
Le module linéaire à courroie crantée ZLN a fait ses preuves et est maintenant également disponible en version antireflet anodisée noire. Elle associe les avantages de l'axe étroit à un design discret et haut de gamme. La surface foncée réduit les reflets lumineux gênants et s'intègre harmonieusement dans les boîtiers, carters de machine ou concepts de design. Cela met alors l'accent sur l'application et l'axe passe au second plan.
Le nouveau patin en zamac combine plusieurs fonctions en un seul composant et remplace la structure précédente composée de plusieurs parties. Le nombre réduit de composants facilite l'assemblage, améliore la robustesse et permet un fonctionnement sûr et fiable à long terme. Le patin techniquement optimisé assure une longue durée de vie et une grande sécurité des processus dans les applications de positionnement compactes.



Le module linéaire ZLN à courroie crantée avec le nouveau patin optimisé en zamac est désormais aussi disponible en version standard avec un guidage drylin N anodisé couleur argent.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24