Guidages de l'énergie légers et robustes pour les équipements de forage

Topdrive

Chaînes porte-câbles dans les systèmes topdrive

Pipe Handling et BOP

Chaînes porte-câbles pour la manutention de tubes

Châssis mobiles cantilever

Chaîne porte-câbles dans un cantilever

Grues

Grue pivotante avec chaîne porte-câbles RBR

Systèmes de lancement et de récupération (LARS)

Produits phares

CFSpecial DNV

Câbles pour Top Drive avec homologation DNV

e-loop

Système modulaire de chaînes porte-câbles e-loop

  • Combine les avantages d'une chaîne d'énergie en plastique avec ceux d'un câble de traction très résistant.
  • Les forces de traction sont transmises aux éléments de raccordement et à la structure par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne. Les câbles restent ainsi complètement déchargés de toute traction.
  • Pratique : les câbles individuels peuvent être remplacés.
  • Compatible avec : chainflex CFSPECIAL Ensemble de câbles composé d'un câble moteur, d'un câble de données & Câble hybride

Des clients satisfaits

e-loop dans le topdrive Akita
E4.1 dans un système de forage profond de Bauer
Applications offshore
Livre blanc : Solutions en polymères performantes pour les équipements de forage

Livre blanc

Des solutions plastiques performantes pour les installations de forage

Autres produits pour le matériel de forage

Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste et jusqu'à 70% plus léger que l'acier
  • Pas de chute de pièces grâce à une répartition intérieure spéciale
  • Construction modulaire
Câble chainflex et logos DNV et NEK
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés
  • Solutions Plug & Play, par ex. pour les Top Drives
  • 95% de temps de confection en moins
  • Réduire le temps de montage

Les services

Service Projets
Service montage
Laboratoire de tests

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique