Guidage de câbles robuste pour châssis mobile à cantilever et plancher de forage en haute mer

Cantilever avec chaînes porte-câbles

Produits pour le guidage des câbles sur le cantilever, le Drill Floor Skid et le Jack Up Skid

Chaîne porte-câbles E4.1

Chaînes d'énergie Heavy Duty

  • Légère : jusqu'à 70% plus légère que l'acier
  • Insensible à la corrosion : Convient pour la haute mer
  • Robuste : Résiste à de fortes charges, supporte des charges supplémentaires élevées
Câble chainflex et logos DNV et NEK

Conduites pour applications mobiles

  • Homologation DNV pour une utilisation sûre sur les plates-formes de forage offshore et les navires
  • Plus de 370 lignes certifiées
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés

Chaînes d'énergie pré-confectionnées

  • Toutes les chaînes d'énergie peuvent être livrées préconfectionnées avec les câbles ("Plug & Play"- Solution).
  • 95% de temps de confection en moins
Livre blanc : Secteur maritime

Livre blanc

Plus d'automatisation dans l'économie maritime

  • Quels sont les défis de l'automatisation pour l'économie maritime ?
  • Comment les entreprises peuvent-elles répondre aux critères de contrôle stricts ?
  • Quelles sont les opportunités offertes par l'utilisation de composants certifiés tels que les câbles ?

Applications réalisées avec succès

Cantilever avec chaîne porte-câbles
Applications offshore

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique