Chaînes d'énergie et câbles pour les systèmes de manutention Pipe et BOP

Équipement de manutention de tubes, représentation 3D figée
Passerelle

Chaînes d'énergie

Chaîne porte-câbles E4.80

e-chaine E4.80

  • Le système modulaire de répartition interne augmente la durée de vie de vos câbles jusqu'à un facteur 4.
  • Pour de longues courses jusqu'à 400 m et des poids de remplissage jusqu'à 80 kg/m
Chaîne porte-câbles E4.56

e-chaine E4.56

  • Le système modulaire de répartition interne augmente la durée de vie de vos câbles jusqu'à un facteur 4.
  • Pour de longues courses jusqu'à 400 m et des poids de remplissage jusqu'à 62 kg/m
Câble chainflex CF27

Câble d'asservissement CF27

  • Pour les sollicitations les plus élevées
  • Résistance à l'huile quasiment illimitée (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant à la flamme et aux UV
Câble chainflex CF112

Câble de données CF112

  • Pour une sollicitation maximale
  • Résistance à l'huile pratiquement illimitée (en référence à la norme DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant à la flamme et aux UV
Câble chainflex CF78.UL

Câble de commande CF78.UL

  • Pour des sollicitations élevées
  • Résistance à l'huile quasiment illimitée (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant à la flamme et aux UV
Système de manutention des tubes

Chaînes d'énergie

Chaîne porte-câbles E4.56

e-chaine E4.56

  • Le système modulaire de répartition interne augmente la durée de vie de vos câbles jusqu'à un facteur 4.
  • Pour de longues courses jusqu'à 400 m et des poids de remplissage jusqu'à 62 kg/m
Câble chainflex CF112

Câble de données CF112

  • Pour une sollicitation maximale
  • Résistance à l'huile pratiquement illimitée (en référence à la norme DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant à la flamme et aux UV
Câble chainflex CF35.UL

Câble moteur CF35.UL

  • Pour des sollicitations très élevées
  • Résistance à l'huile quasiment illimitée (selon DIN EN 60811-404)
  • Résistant à la flamme et aux UV
Grue BOP

Chaînes d'énergie

e-chaine E4.56

  • Le système modulaire de répartition interne augmente la durée de vie de vos câbles jusqu'à un facteur 4.
  • Pour de longues courses jusqu'à 400 m et des poids de remplissage jusqu'à 62 kg/m

Applications réalisées avec succès

Application de manutention de tiges
Applications offshore

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique