Changer de langue :
La résistance à l'abrasion est le paramètre décisif pour les applications de chaînes porte-câbles en salle blanche. La chaîne porte-câbles de la série C6 est une référence en la matière. L'abrasion est à peine mesurable. Difficile de faire mieux : même en cas de forte sollicitation, aucune abrasion ne peut être mesurée sur la nouvelle chaîne d'énergie C6 pour salles blanches. Autres avantages : un fonctionnement extrêmement silencieux et un montage simple.
[NEU] Disponible dès maintenant en hauteur intérieure de 22 mm. Optimisée avec un design complet dans le rayon extérieur et, en standard, avec des entretoises d'ouverture et une répartition intérieure en iglidur J, le meilleur partenaire de glissement pour chaque matériau de gaine ou de tuyau. En outre, les parties latérales sont en standard en matériau tribo-optimisé Low-Wear ESD pour les bandes latérales conductrices. En outre, le nouvel outil de montage permet d'ouvrir la chaîne encore plus facilement et rapidement.
Domaines d'application typiques : Fabrication électrique, industrie des semi-conducteurs, production FPD, microélectronique, robots pour panneaux, emballage, traceurs, technique médicale.
*Mesuré et moyenné sur 5 partenaires de friction différents :
| Référence | Hauteur intérieure | Hauteur externe | Largeur interne | Largeur externe | Rayon de courbure | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35 mm | 100 mm | 116 mm | 075 mm | 22 mm |
| C6.53.172J.075.3 | 53 mm | 67 mm | 172 mm | 199 mm | 075 mm | 30 mm |
| C6.29. |

Avec le nouvel ouvre-chaîne, la C6 devient encore plus flexible en tant qu'outil polyvalent répondant aux exigences les plus élevées des salles blanches. Un guidage sûr avec un effort et un temps nettement réduits, tout en minimisant également le risque d'endommager les barrettes d'ouverture. La série C6 est disponible en trois hauteurs intérieures (29, 38 et 53 mm).

Livre blanc gratuit :
Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment une bonne gestion de l'énergie en salle blanche peut vous aider :
⬤⬤⬤⬤⬤ parfaitement adapté | ⬤ plutôt moins | Oui | X Non
| Gaine annelée e-skin SK | Gaine annelée e-skin SKS | gaine annelée e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Chaîne porte-câbles E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Systèmes modulables | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Livraison rapide | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Entretien simple | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elargissement selon les besoins | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Solution économique | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Charge supplémentaire | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 mois de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcul de la durée de vie en ligne | X | X | X | X | ✔ |
| Configurateur de divisions internes en ligne | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Convient à | Fabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Collage Distributeurs Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Technique médicale Microélectronique AOI | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage Tables traçantes Technique médicale |
| Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
